AVENTICS™ Push-in fittings R422002569

부품 번호:

AVENTICS-R422002569

US$55.04

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
AV-RLL-DA03-10PC

사양

MediumCompressed air
TypePlug connector Ø 3 mm, angled, long
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature60 °C
Delivery quantity10 piece
Housing materialBrass
Seal materialNitrile rubber