AVENTICS™ Shut-off module, Series AV R422102699

부품 번호:

AVENTICS-R422102699

US$137.07

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
SHUT OFF AV 1-4 - 3.1

사양

ActivationMechanical
TypeFor port channels 2, 4
Compressed air connection typePush-in fitting
Compressed air connection outputØ 1/4″
Nominal flow Qn550 l/min
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature60 °C
Min. medium temperature-10 °C
Max. medium temperature60 °C
MediumCompressed air
Weight0.08 kg
HousingAluminum
SealsNitrile butadiene rubber