제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series A-Pilotair® R431005016

부품 번호:

AVENTICS-R431005016

US$288.99

수량:
장바구니에 담기
PILOTAIR-2-HA-2Y

사양

ActivationManual
Type2-HA-2Y
Valve typePoppet valve
Valve functionExhausted Center
Type2-HA-2Y
Sealing principleSoft seal
Manual overridewith detent
Compressed air connection inputØ 1/4″
Compressed air connection outputØ 1/4″
Nominal flow Qn1308.72 l/min
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure13.7 bar
Min. control pressure0 bar
Max. control pressure17.3 bar
Min. ambient temperature-40 °C
Max. ambient temperature71 °C
Min. medium temperature-40 °C
Max. medium temperature71 °C
MediumCompressed air
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. oil content of compressed air1 mg/m³
Max. particle size50 µm
Weight0.91 kg