제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series XV03 R572A2BNBMA00F1

부품 번호:

AVENTICS-R572A2BNBMA00F1

US$73.78

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기

사양

ActivationElectrically operated
Switching principle5/2, with air spring return
LED status displayYellow
Actuating controlSingle Solenoid
Manual overridewithout detent
Nominal flow Qn345 l/min
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure8 bar
Protection class with connectionIP65
Operational voltage24 V DC
Voltage tolerance DC-1
PilotExternal
Power consumption DC0.55 W
Duty cycle100%
Typ. switch-on time15 ms
Typ. switch-off time30 ms
CertificatesUR (Underwriters Laboratories)
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Weight0.054 kg
Housing materialPolyamide fiber-glass reinforced