제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series XV03 R572A2C6BMA00F1

부품 번호:

AVENTICS-R572A2C6BMA00F1

US$92.81

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기

사양

ActivationElectrically operated
Switching principle5/3, closed center
LED status displayYellow
Actuating controlDouble Solenoid
Manual overridewith detent
Nominal flow Qn280 l/min
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure8 bar
Protection class with connectionIP65
Operational voltage24 V DC
Voltage tolerance DC-1
PilotExternal
Power consumption DC0.55 W
Duty cycle100%
Typ. switch-on time15 ms
CertificatesUR (Underwriters Laboratories)
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Weight0.06 kg
Housing materialPolyamide fiber-glass reinforced