AVENTICS™ Series ST6-SM Position sensors

The AVENTICS Series ST6-SM are position sensors, which ensure a continuous detection of the piston movements in measuring ranges up to 50 mm. IO-Link allows setting of 8 switching zero point The compact sensors of 32,5mm are easy to mount in the 6mm t-slot. The actuator diagnosis function of the sensor uses performance data such as piston velocity, piston travel or number of piston strokes to make the processes in pneumatic drives visible.

1 - 2 끄기 2 제품 결과
열 선택
부속품 유형
케이블 길이
전기 연결 유형 2
제품 시리즈
가용성
산업
방수 및 방진(IP)
슬롯 폭
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412028895

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028895

부속품 유형케이블 길이전기 연결 유형 2제품 시리즈가용성
2mopen cable endsST6-SM
US$146.64
목록에 추가
No Image Available For Product
R412028896

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028896

부속품 유형케이블 길이전기 연결 유형 2제품 시리즈가용성
0.3mPlugST6-SM
US$154.64
목록에 추가