TESCOM™ 20-1000 시리즈 압력 레귤레이터 가스
사양
| 압력 레이팅 | 최대 주입구 압력: 3,600psig/248bar <br>배출구 압력 범위:<br>50~89psig/3.4~6.1bar<br>90~200psig/6.2-13.8bar<br>201~320psig/13.9~22.1bar |
| 소재 | 본체: 니켈 도금 알루미늄 6061-T6 <br>시트: Vespel®<br>주 밸브: 17-4 스테인리스 강<br>센서: 알루미늄 6061-T6<br>센서 삽입: 17-4 스테인리스 강<br>나머지 부품: 300 시리즈 스테인리스 강, Teflon®, Buna-N, 에틸렌 프로필렌 |
| 운영 온도 | -40°F~200°F/-40°C~93°C |
| 포트 크기 및 유형 | 주입구 및 배출구 포트 유형: SAE, NPTF<br>주입구 및 배출구 포트 크기: 1/4 주입구, 3/8 배출구 |
| 유량 용량 | Cv = 0.5 |
| 부하 유형 | 스프링 |
| 무게 | 1.4lbs/0.6kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |