TESCOM™ 20-1200 시리즈 수소 압력 레귤레이터
사양
| 압력 레이팅 | 최대 인입구 압력: 5100psig / 351bar (알루미늄 바디) - 10,200psig / 702bar (스테인리스 강 바디)<br>최대 배출구 압력: 450psig / 31.0bar |
| 본체 재질 | 무전해 니켈 도금 알루미늄 6061-T6, 316 스테인리스 강 |
| 시트 재질 | Vespel® |
| O-링 | 부나-N |
| 주 밸브 재질 | 316 스테인리스 강 |
| 센서 재질 | 알루미늄 6061-T6 |
| 10미크론 필터 | 316 스테인리스 강 |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강, Teflon®, 18-8 스테인리스 강 |
| 운영 온도 | -30°F~165°F/-34°C~74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 주입구 및 배출구 포트 유형: SAE, NPTF <br>주입구 및 배출구 포트 크기<br>1/4 주입구, 1/4 배출구, 1/4 게이지<br>3/8 주입구, 1/2 배출구, 3/8 게이지<br>3/8 주입구, 3/8 배출구, 1/4 게이지 |
| 유량 용량 | Cv = 0.50 |
| 무게(대략) | 1.4lbs / 0.6kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |