TESCOM™ 23 무스프링 무나사산 감압 레귤레이터
사양
| 압력 등급 | 최대 인입구 압력: 150 또는 250psig/10.3 또는 17.2bar <br>배출구 압력 범위: 0-30, 0-60, 0-100psig/0-2.1, 0-4.1, 0-6.9bar |
| 소재 | 바디: 316L VAR 스테인리스 강(전해 연마)<br>밸브 시트: Teflon® 또는 PCTFE<br>다이어프램 및 스템: 316L 스테인리스 강<br>씰 및 나머지 부품: 316 스테인리스 강<br> |
| 작동 온도 | Teflon® 시트: -40°F~160°F/-40°C~71°C<br>PCTFE 시트: -40°F~140°F/-40°C~60°C<br> |
| 포트 크기 및 유형 | 주입구 및 배출구 포트: 1/4" MVCR, 고정, 1/2" FVCR, 1/2" MVCR, 1/2" 관, 3/4" 관 <br>게이지 포트: 1/4" HPIC, 1/4" FVCR, 1/4" MVCR, 고정, 1/4" MVCR, 스위블<br> |
| 유량 | Cv = 1.8 |
| 무게 | 3.2lbs / 1.5kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |