TESCOM™ 26-1000 시리즈 압력 레귤레이터
사양
| 최대 주입구 압력 | 스테인리스 강: 10,000psig / 690bar<br>황동: 6000psig / 415bar <br> |
| 배출구 압력 범위 | 5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10,000psig<br>0.3-35, 0.3-55, 0.7-105, 1-175, 1.7-275, 3.4-415, 14-690bar<br> |
| 본체 재질 | 316 스테인리스 강 또는 황동 |
| 시트 재질 | 주 밸브 시트: Vespel®<br>배기 밸브 시트: CTFE<br> |
| 보닛 | 300 시리즈 스테인리스 강 |
| 백업 링 | Teflon® |
| 40미크론 필터 | 300 시리즈 스테인리스 강 또는 청동 |
| 트림 | 300 시리즈 스테인리스 강 |
| 포트 크기 및 유형 | 인입구 및 배출구 포트 유형: SAE, NPTF, MS33649, 고압, 중간 압력<br>인입구 및 배출구 포트 크기: 1/4, 3/8(NPTF만 해당)<br> |
| 운영 온도 | -40°F~165°F/-40°C~74°C |
| 유량 용량 | 표준: Cv = 0.06<br>옵션: Cv = 0.02, 0.12, 0.30<br> |
| 부하 유형 | 공기비, 돔, 바이어스, 렌치 조정 |
| 무게(게이지 미포함) | 스테인리스 강: 5.5lbs / 2.5kg <br>황동: 5.7lbs / 2.6kg<br> |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |