TESCOM™ 26-1100 돔 하중 감압 레귤레이터

26-1100 시리즈는 돔 부하, 고유량 감압 레귤레이터입니다. 공압 검사 콘솔 및 R&D 실험실에서 사용하는 데 적합합니다.

사양

최대 유입구 압력스테인리스 강 바디(0.25 오리피스): 10000psig/690bar<br>(0.375 오리피스): 6000psig/414bar<br>알루미늄 바디: 6000psig /414bar<br>황동 바디: 6000psig/414bar
배출구 압력 범위최대 인입구
바디 재질303 스테인리스 강, 316 스테인리스 강, 알루미늄 또는 황동
다이어프램 및 O-Ring부나-N
백업 링PTFE
시트 재질CTFE
리테이닝 링15-7 스테인리스 강
밸브캡17-4 스테인리스 강
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 강
작동 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
포트 크기 및 유형주입구 및 배출구 포트 유형: SAE, NPTF, MS33649<br>돔 포트: 1/4 MS33649, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649<br>주입구 및 배출구 포트 크기: 3/8, 1/2
유량0.25 오리피스: Cv = 0.46 <br>0.375 오리피스: Cv = 1.30
부하 유형돔
무게(게이지 미포함)스테인리스 강: 10lbs/4.5kg<br>알루미늄: 4lbs/1.8kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.