TESCOM™ 26-1200 돔 하중 압력 레귤레이터
사양
| 압력 등급 | 최대 인입구 압력: 3600 및 6000psig / 248 및 414 bar<br>배축구 압력: 최대 인입구 |
| 소재 | 바디: 303, 316 스테인리스 강<br>시트: CTFE 또는 Vespel®<br>다이어프램, O-링: Buna-N 또는 Viton®<br>백업 링: Teflon®<br>나머지 부품: 300 시리즈 스테인리스 강 |
| 포트 크기 및 유형 | Cv = 3.3: 3/4인치 또는 1인치, SAE, NPTF 또는 MS33649<br>Cv = 6.0: 3/4인치, 1인치 또는 1-1/4인치, SAE 또는 MS33649<br>Cv = 12.0: 1인치 또는 1-1/4인치, SAE, NPTF 또는 MS33649<br>Cv = 20.0: 2인치 ANSI/ASME 플랜지 또는 Grayloc |
| 작동 온도(Cv = 3.3) | -40~165°F/-40~74°C |
| 작동 온도(Cv = 6.0) | Buna-N: -40~165°F/-40~74°C<br>Viton®: -15~165°F/-26~74°C |
| 작동 온도(Cv = 12.0) | -15~165°F/-26~74°C |
| 작동 온도(Cv = 20.0) | -40~200°F/-40~93°C |
| 유량 | Cv = 3.3, 6.0, 12.0 또는 20.0 |
| 부하 유형 | 돔 |
| 무게 | Cv = 3.3: 25lbs/11.3kg<br>Cv = 6.0: 40lbs/18.1kg<br>Cv = 12.0: 60lbs/27.2kg<br>Cv = 20.0: 130lbs/58.9kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |