TESCOM™ 26-1500 시리즈 비배출 압력 조절기

26-1500 시리즈 비배출 조절기는 감도가 높은 대형 탄성 중합체 다이어프램 구조와 정밀한 출구 압력 제어를 제공합니다. 연구실, 호흡용 공기 다이빙 매니폴드, 저유량 퍼지 시스템, 가스 및 액체 샘플링에 사용하기에 이상적입니다.

사양

최대 유입구 압력스테인리스 강: 6000 psig/414 bar<br>황동, 알루미늄: 5000 psig/ 345 bar
배출구 압력 범위0-50, 0-150, 0-250 psig/0-3.4, 0-10.3, 0-17.2 bar
바디 재질316 스테인리스 강, 황동, 알루미늄
보닛 재질300 시리즈 스테인리스 강
40미크론 필터 재질316 스테인리스 강
시트 재질CTFE
O-링 및 다이어프램 재료부나-N
나머지 부품 재질300 시리즈 스테인리스 강
주변 작동 온도 및 유체 매체 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
포트 크기 및 유형SAE, NPTF, MS33649<br>1/4, 3/8, 1/2 (스테인리스 강에만 해당)
유량Cv = 0.08
부하 유형스프링
무게(게이지 미포함)3lbs/1.4kg
추가 정보맞춤 개조나 완전한 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.