TESCOM™ 26-1700 시리즈 조절 압력 레귤레이터

26-1700 시리즈 레귤레이터는 최대 15000psig/1034bar의 압력을 제어하고 가스 또는 액체 서비스에 적합합니다. 펌프 출구관 압력 조절, 원자로 압력 조절 및 과도한 압력 완화용으로 적합합니다.

사양

최대 유입구 압력10000psig/689bar
배출구 압력 범위5~500, 5~800, 10~1500,15~2500, 25~4000, 50~6000, 200~10000psig<br>0.35~34.5, 0.35~55.2, 0.69~103, 1.03~172, 1.72~276, 3.45~414, 13.8~689bar<br>
바디 재질316 스테인리스 강
시트 재질CTFE(26-17X1 ~ 26-17X4), Teflon®(26-17X5 ~ 26-17X7)
오링부나-N
백업 링Teflon®
씰CTFE
트림300 시리즈 스테인리스 강
포트 크기 및 유형1/8, 1/4, 3/8, 1/2<br> SAE, NPTF, MS33649, 고압, 중압<br>1/2, 1<br>플랜지
작동 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
유량Cv = 0.10(26-17X1 ~ 26-17X4) <br>Cv = 0.14(26-17X5 ~ 26-17X7)<br>
무게5lbs/2.2kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.