TESCOM™ 26-2900 시리즈 배압 레귤레이터 업스트림

26-2900 시리즈는 평형 메인 밸브를 갖춘 돔 부하식, 마이너스 바이어스, 배압 트래킹 레귤레이터입니다. 이 레귤레이터는 스프링 바이어스 설정으로 최대 1000psig/69.0bar의 업스트림 압력을 제어합니다. 해상 다이빙 설비 또는 압력 챔버(BIBS) 및 다이빙 벨에서 호흡된 공기를 배출하는 데 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 레이팅최대 제어 압력: 1000psig/69.0bar<br>최대 참조 범위: 1000psig/69.0bar<br>가압 정도 범위: 0, 0-15, 0-30, 0-45psig/0, 0-1.0, 0-2.1, 0-3.1bar<br>
소재본체: 303 스테인리스 강 또는 황동<br>시트: CTFE<br>다이어프램: 비-보강: Viton-A®<br>O-링: Viton-A®<br>백업 링: Teflon®
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 강 및 황동
운영 온도0°F~165°F/-18°C~74°C
포트 크기 및 유형1/2 SAE, NPTF, MS33649, BSP
유량 용량Cv = 2.0
부하 유형돔
무게10lbs/4.5kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.