TESCOM™ 30 시리즈 셧오프 압력 밸브

30 시리즈 셧오프 밸브는 최대 10,000psig / 690bar의 고압, 고유량 어플리케이션이며 Cv = 0.28-20.0을 제공합니다. 30 시리즈에서는 글로브 및 앵글 패턴 양방향 유동, 소프트 시트 및 내장형 금속 마개가 제공됩니다. GSE 지원 압력판, 계기 압력판 및 매니폴드에서 사용하는 데 적합합니다. 연구 및 개발 실험실과 가스 분석 샘플링 시스템에 적합합니다.

사양

최대 운영 압력6,000, 10,000psig / 414, 690bar
본체 재질316 스테인리스 강
시트 재질30-1100 및 30-1300: Nylatron<br>30-1200 및 30-1400: CTFE<br>
O-링부나-N
백업 링30-1100: CTFE<br>30-1200: 15% 흑연 충전 Teflon®<br>30-1300 and 30-1400: Teflon®
나머지 부품316 스테인리스 강, 17-4 스테인리스 강
주변 작동 온도 및 유동 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
포트 크기 및 유형1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2<br>BSP, 중간 압력(30-1100에서만 지원)<br>SAE, NPTF (30-1400에서는 미지원)<br>MS33649
유량 용량30-11X1: Cv = 0.28 <br>30-11X0: Cv = 0.49<br>30-1301: Cv = 1.57<br>30-1300: Cv = 2.30<br>30-1201: Cv = 8.00<br>30-1200: Cv = 10.00<br>30-1400: Cv = 20.00<br>
무게30-11X1: 1 lb / 0.5 kg<br>30-11X0: 3/4 lb / 0.3 kg<br>30-1301: 3-1/4 lbs / 2 kg<br>30-1300: 2-1/4 lbs / 1 kg<br>30-1201: 8 lbs / 4 kg<br>30-1200: 7-1/4 lbs / 3 kg<br>30-1400: 30 lbs / 14 kg<br>
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.