TESCOM™ 44-1300 시리즈 압력 레귤레이터 밸브
사양
| 최대 유입구 압력 | 스테인리스 강 본체: 4500psig/310bar, 6000psig/414bar 지원<br>황동 본체: 3750psig/260bar, 5000psig/345bar 지원 |
| 배출구 압력 범위 | 0~300, 0~600, 0~1000 및 0~1500psig / 0~20.7, 0~41.4, 0~69.0 및 0~103 bar<br>0~2500psig/0~172bar 지원 |
| 바디 재질 | 황동, 303 또는 316 스테인리스 강 |
| 시트 재질 | 주 밸브: CTFE (제외: 44-13X2-XXX2, Teflon®)<br>배기 밸브 <br>Teflon®: 300 및 600psig / 20.7 및 41.4bar 배출구<br>CTFE: 1000 및 1500psig/69.0 및 103bar 배출구 |
| 오링 | Viton-A® |
| 백업 링 | Teflon® |
| 개스킷 | CTFE |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강, 17-4 17-7 스테인리스 강, Teflon® 및 황동 |
| 포트 크기 및 유형 | 1/2, 3/4<br>SAE, NPTF, MS33649, BSPP<br>1/2, 1<br>플랜지 |
| 작동 온도 | -15°F~220°F/-26°C~104°C |
| 유량 | 1/4 주 밸브: Cv = 0.8<br>3/8 주 밸브: Cv = 2.0<br> |
| 부하 유형 | 스프링, 돔, 공기 |
| 무게(게이지 미포함) | 6.25lbs/2.8kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |