TESCOM™ 44-2300 시리즈 1단계 배압 레귤레이터
사양
| 압력 레이팅 | 제어 압력 범위: 0~25, 0~50, 0~100, 0~250psig/0~1.7, 0~3.4, 0~6.9, 0~17.2bar |
| 소재 | 본체: 316 스테인리스 강, 황동 또는 모넬 <br>보닛: 300 시리즈 스테인리스 강 또는 황동 <br>시트: CTFE<br>다이어프램: 316 스테인리스 강 또는 Elgiloy® |
| 나머지 부품 | 316 스테인리스 강, 모넬(모넬 바디용) |
| 운영 온도 | -40°F~140°F/-40°C~60°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 NPTF |
| 유량 용량 | Cv = 0.08 |
| 부하 유형 | 스프링, 돔 |
| 무게 | 2lbs/0.9kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 �문의�하십시오. |