TESCOM™ 44-2600 1단계 가스 레귤레이터
사양
| 최대 유입구 압력 | 400 또는 3500psig/27.6 또는 241bar |
| 배출구 압력 범위 | 0 -<br>12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (400 psig 유입구 모델에만 해당) <br>0.83, 1.7, 3.4, 6.9, 10.3, 17.2 bar (27.6 bar 유입구 모델에만 해당) |
| 소재 | 바디: 316 스테인리스 강 <br>보닛: 303 스테인리스 강<br>다이어프램: 316 스테인리스 강<br>시트: Teflon®<br>마찰 슬리브(내측): Teflon®<br>나머지 부품: 316 스테인리스 강 |
| 작동 온도 | -40°F~165°F/-40°C~74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 NPTF |
| 유량 | 400psig/27.6bar 인입구: Cv = 0.15<br>3500psig/241bar 인입구: Cv = 0.06 |
| 부하 유형 | 스프링, 돔 |
| 무게 | 3lbs/1.4kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |