TESCOM™ 2단계 가스 실린더 압력 레귤레이터

44-3400 시리즈는 5 SCFM/141 SLPM 미만의 특수, 부식성 및 자연 발화성 가스용 경량의 컴팩트한 고순도 2단 실린더 조절기입니다. 확산 방지 금속-금속 다이어프램 씰은 가스 순도와 무결성을 보장합니다. 분석기, 레이저, 실험실 응용 분야에 사용되는 특수 및 산업용 가스의 고압 가스 실린더에서 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 등급최대 인입구 압력: 3500psig/241bar<br>배출구 압력 범위: 0~25, 0~50, 0~100, 0~150, 0~250psig/0~1.7, 0~3.4, 0~6.9, 0~10.3, 0~17.2bar
소재바디: 316 스테인리스 강, 황동 또는 모넬 <br> 보닛: 300 시리즈 스테인리스 강 또는 황동 <br> 다이어프램: 316 스테인리스 강 또는 Elgiloy®<br>시트 및 마찰 슬리브(내측): Teflon®
나머지 부품316 스테인리스 강 및 황동(황동 모델)
작동 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
포트 크기 및 유형1/4 NPTF
유량Cv = 0.05
무게(게이지 미포함)3lbs/1.4kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.