스프링 다이빙 레귤레이터 TESCOM™ 44-4000 시리즈

44-4000 돔 부하, 스프링 바이어스 레귤레이터는 차압을 일정하게 유지하기 위한 압력 추적 용도로 설계되었습니다. 환기를 통해 압력 추적을 증가 및 감소시킬 수 있습니다. 비상시 호흡용 공기를 위한 다이빙 응용 분야에서 사용하는 데 적합합니다.

사양

압력 레이팅최대 인입구 압력: 6000 psig / 414 bar<br>배출구 압력 범위: 50-1500 psig / 3.4-103 bar
소재바디: 303 스테인리스 강, 316 스테인리스 강, 황동, 크롬 도금 황동<br>주 밸브 시트, 개스킷: CTFE, Vespel®<br>백업 링: Teflon®
O-링Buna-N, Viton®, 에틸렌 프로필렌, Kalrez®
트림300 시리즈 스테인리스 강, 17-4 PH 스테인리스 강, 황동
포트 크기 및 유형주입구 및 배출구 포트 유형: BSP, SAE, NPTF, MS33649<br>주입구 및 배출구 포트 크기: 1/2, 3/4
유량 용량주 밸브: Cv = 0.7 (Cv = 2.0 선택사항)<br>배기 밸브: Cv = 0.35
부하 유형돔, 공기
무게8lbs / 3.6kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.