TESCOM™ 50-2000 시리즈 유압식 압력 조절기

50-2000 시리즈 감압 조절기는 고압 유압 응용 제품의 작동 수명 연장을 위해 특별히 설계된 제품입니다. 유정 분출구 제어 패널, 해저 밸브 작동, 화학물질 주입 및 유압 동력 장치(HPU)에 적합합니다.

사양

압력 등급최대 유입 압력: 10000psig/690bar, 15000psig/1034bar <br>최대 배출 압력: 최대 10000psig/690bar 표준
소재바디: 316 스테인리스 강<br>Seat, 배기 및 주 밸브: 17-4 스테인리스 강, Vespel®<br>백업 O-링: 품번 선택기 참조
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 강, 17-4 스테인리스 강 및 Nitronic 60
작동 온도-15°F~165°F/-26°C~74°C
포트 크기 및 유형크기: 1/4, 3/8, 1/2, 9/16 <br>유형: SAE, NPTF, MS33649, 중간 압력, 고압력
유량Cv = 0.02, 0.06, 0.12
부하 유형스프링, 공기
무게5.5lbs/2.5kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.