TESCOM™ 54-2100 시리즈 배압 액체 레귤레이터
사양
| 최대 주입구 압력 | 15,000psig / 1034bar |
| 제어 압력 범위 | 0-500, 0-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10,000, 300-15,000 psig<br>0-34.5, 0-55.2, 0.69-103, 1.0-172, 1.7-276, 3.4-414, 13.8-690, 20.7-1034 bar |
| 소재 | 바디: 316 스테인리스 강<br>시트 및 포핏: 17-4 스테인리스 강<br>O-링: 부품 번호 선택기 참고<br>밸브 씰: Vespel®<br>나머지 부품: 300 시리즈 스테인리스 강 |
| 백업 링(인입구 압력 범위) | 2500-10,000psig/172-690bar: Teflon®<br> 15,000psig/1034bar: CTFE |
| 센서 씰(인입구 압력 범위) | 500-10,000psig/34.5-690bar: CTFE<br> 15,000psig/1034bar: Vespel® |
| 운영 온도 | -15°F~165°F/-26°C~74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4, 3/8, 1/2 (NPTF/SAE/MS33649에만 해당), 9/16 (MP/HP에만 해당), 3/4 (MP에만 해당)<br>SAE, NPTF, MS33649, 고압/Amico, 중간압/Slimline |
| 유량 용량 | Cv = 0.08 |
| 부하 유형 | 스프링, 돔, 공기 |
| 무게 | 5lbs/2.3kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 �문의�하십시오. |