TESCOM™ BB1 시리즈 압력 레귤레이터 OEM
사양
| 압력 레이팅 | 최대 주입구 압력: 6000psig/414bar<br> 배출구 압력 범위<br> 저압: 0-220psig/0-15.2bar <br> 고압: 0-1800psig/0-124bar |
| 소재 | 바디: 알루미늄 6061(니켈 도금)<br>시트: CTFE, PEEK 또는 Vespel®<br>O-링: 부품 번호 선택기 참조<br>나머지 부품: 300 시리즈 스테인리스 강 또는 알루미늄 |
| 운영 온도 | -15°F~165°F/-26°C~74°C<br>-65°F~165°F/-54°C~74°C, Buna-N O-링 포함<br>Vespel® 또는 PEEK 시트에서 최대 400°F/204°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 NPTF 또는 SAE |
| 유량 용량 | Cv = 0.06 |
| 부하 유형 | 스프링 |
| 무게(대략) | 0.5lbs/0.2kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |