TESCOM™ DH 시리즈 1단계 조절기
사양
| 압력 등급 | 최대 유입구 압력: 500psig/34.5 bar<br>배출구 압력 범위: 0~20, 0~50, 0~100, 0~150, 0~250psig/0~1.4, 0~3.4, 0~6.9, 0~10.3, 0~17.2bar |
| 소재 | 바디, 보닛, 백캡: 316 스테인리스 강 또는 황동<br>다이어프램: 에틸렌 프로필렌, 나일론 강화, Gylon® (PTFE)<br>배기: CTFE, Vespel® |
| 메인 밸브, O-링 | Buna-N, 에틸렌 프로필렌, Chemraz®, Viton® |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강, Nitronic 60 |
| 주변 작동 온도 | -4°F~165°F/-20°C~74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4, 1/2, 3/4, 1<br>NPTF, HPIC<br>1<br>플랜지 |
| 유량 | Cv = 5.0 |
| 부하 유형 | 스프링, 돔, 공기(선택형) |
| 무게 | 스테인리스 강: 15lbs/6.8kg <br>황동: 16lbs/7.3kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |