전자 공압식 액추에이터 TESCOM™ ER5000 시리즈



사양
| 전력 요구 사항 | 22~28.5VDC, 340mA 최대, 180mA 공칭 |
| 공급 요건 | 매체 유형:<br>ER5000 - 깨끗하고 건조한 불활성 가스 또는 계측기용 공기<br>주입구 압력<br>최소: 배출구 압력 + 1psig/0.07bar<br>최대: 120psig / 8.2bar<br>공칭: 110psig/7.5bar<br> |
| 하우징 정격 | 표준: NEMA 4X IP66(알루미늄 및 에폭시 폴리에스터 페인트)<br>옵션: 방폭 모델에 사용할 수 있는 스테인리스 강 본체 |
| 유량 스트림 재료(솔레노이드 및 센서) | 솔레노이드: 니켈 도금된 황동, FKM 시트 및 O-링<br>센서: 유리, 세라믹, 실리콘, RTV, 니켈 |
| 유량 스트림 재료(매니폴드) | 유리로 채워진 PET(방폭 전용) |
| 유량 스트림 재료(튜빙) | 폴리우레탄 |
| 유량 스트림 재료(플러그) | 황동 |
| 유량 스트림 재료(O-링) | 실리콘, Buna-N, FKM |
| 유량 스트림 재료(피팅) | 스테인리스 강 |
| 포트 크기 및 유형 | 가스 포트(주입구, 배기 및 게이지): 1/8 - 27 NPTF<br>제어되는 출구 포트: 1/2인치 SAE<br>도관 개구부: 2, 1/2인치 NPTF<br> |
| 운영 온도 범위 | -22°F~167°F/-30°C~75°C(매체는 32°F 미만이어야 함) |
| 유량 용량 | Cv = 0.01 |
| 무게 | 3.1lbs/1.4kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |