TESCOM™ NA4 전환 레귤레이터

NA-4 시리즈 전환 시스템은 재고 소진 또는 교체로 인한 중단 없이 운반 및 교정 가스를 지속적으로 공급하도록 설계되었습니다. 완전한 시스템에는 CGA 연결, 호스, 체크 밸브, 퍼지 밸브, 압력 스위치, 알람 등이 포함될 수 있습니다. 석유 화학 분석기 샘플링 시스템, 가스 공급 시스템, 실험실 및 용접 가스에 이상적입니다.

사양

최대 유입구 압력3000psig/207bar
배출구 압력 범위0-30, 0-60, 0-100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-750, 0-1000 및 0-1500psig / 0-2.1,0-4.1, 0-6.9, 0-10.3, 0-13.8, 0-20.7, 0-34.5, 0-51.7, 0-68.9 및 0-103bar
바디 재질황동, 316 스테인리스 강
시트 재질Teflon® (조절기), CTFE (밸브)
다이어프램(출구 옵션 0-5): 316 스테인리스 강
오링(출구 옵션 6-9): Buna-N
마찰 슬리브내부: Teflon®<br>외부: 316 스테인리스 강
나머지 부품황동, 316 스테인리스 강
작동 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
유량Cv = 0.06
무게(대략)10lbs / 4.5kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.