TESCOM™ PH1600 시리즈 1단계 레귤레이터
사양
| 압력 등급 | 최대 유입 압력: 300 psig / 20.7 bar <br>배출 압력 범위<br>0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig / 0-1.4, 0-3.4, 0-6.9, 0-10.3, 0-17.2 bar |
| 소재 | 바디: 316L 스테인리스 강 <br>다이어프램: Gylon®<br>시트, 밸브: 에틸렌 프로플렌<br>O-링: 에틸렌 프로플렌<br>밸브 스프링: Elgiloy®<br>나머지 부품: 316 스테인리스 강 |
| 작동 온도 | -20°F~300°F/-28°C~148°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/2, 3/4, 1, 1-1/2<br>위생, 관<br>1/4 HPIC<br><br>1/2 Cv = 2.5까지의 1/2 포트 크기 한도 조절기<br>Cv = 3.5까지의 3/4 포트 크기 한도 조절기 |
| 유량 | 1/2 포트 크기: Cv = 2.5 <br>3/4 포트 크기: Cv = 3.5<br>1 및 1-1/2 포트 크기: Cv = 5.0 |
| 부하 유형 | 스프링, 돔 |
| 무게 | 16lbs / 7kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |