TESCOM™ PH1800 시리즈 1단계 레귤레이터
사양
| 압력 레이팅 | 최대 유입 압력: 300 psig / 20.7 bar <br>배출 압력 범위: 0 ~<br>20, 50, 100, 150, 250, 300 (돔 부하식에 한함) psig<br>1.4, 3.4, 6.9, 10.3, 17.2, 20.7 bar |
| 소재 | 바디: 316L 스테인리스 강 <br>다이어프램: Gylon®<br>시트, 밸브: 에틸렌 프로플렌<br>O-링: 에틸렌 프로플렌<br>밸브 스프링: Elgiloy®<br>나머지 부품: 316 스테인리스 강 |
| 운영 온도 | -20°F ~ 300°F/-28°C ~ 148°C |
| 포트 크기 및 유형 | 3/4 위생¹<br>1, 1-1/2 위생<br>3/4 튜브¹<br>1, 1-1/2 튜브<br>1/4 HPIC<br>¹ Cv = 6.5까지의 포트 크기 제한 조절기 |
| 유량 용량 | Cv = 10.0 |
| 부하 유형 | 스프링, 돔 |
| 무게(대략) | 35lbs/15.9kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |