TESCOM™ PH2200 1단계 레귤레이터

PH-2200 시리즈는 Pharmpure 선정 제품의 일부입니다. 이 고순도 1단계 레귤레이터에서는 5 SCFM / 142 SLPM 미만의 특수, 부식성 및 발화성 가스에 적합한 컴팩트, USP 등급 VI 및 BPE 준수 디자인을 제공합니다. 확산 방지 금속 다이어프램 씰은 가스 순도와 무결성을 보장합니다. 살포 가스, 위생 처리를 위한 세척용 증기, 전송 패널 및 낮은 유량의 특수 가스에 사용하는 데 적합합니다.

사양

최대 유입구 압력150psig/10.3bar
배출구 압력 범위스프링(손잡이): 0~10, 0~25, 0~50 및 0~100psig / 0~0.69, 0~1.7, 0~3.4 및 0~6.9bar<br>스프링 바이어스 및 돔: 0~100psig / 0~6.9bar(자세한 내용은 부품 번호 선택기 참조)
바디 재질316L 스테인리스 강
시트 재질Teflon®, PEEK-OPTIMA® 또는 PEEK-Classix®
마찰 슬리브내부: Teflon®<br>외부: 316 스테인리스 강
다이어프램 및 밸브 가이드316 스테인리스 강
시트 리테이너Nitronic 60
나머지 부품316 스테인리스 강
작동 온도(매질만 해당)Teflon® 시트: -40°F~165°F/-40°C~74°C<br>PEEK-OPTIMA® 또는 PEEK-Classix® 시트: -40°F~400°F/-40°C~204°C
포트 크기 및 유형주입구 및 배출구 포트 타입: 위생 처리, 튜브<br>주입구 및 배출구 포트 크기: 3/8"(튜브만 해당), 1/2"
유량Cv = 0.06, 0.15 및 0.24
부하 유형스프링, 스프링 바이어스, 돔
무게(대략)2.0lbs / 0.9kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.