TESCOM™ SG 2 시리즈 2단계 레귤레이터 산업용
사양
| 압력 레이팅 | 최대 주입구 압력: 4500psig/310bar<br>최대 배출구 압력<br> 15, 25, 50, 125, 250psig<br> 103, 172, 345, 862, 1724kPa<br> 1.0, 1.7, 3.4, 8.6, 17.2bar |
| 본체 재질 | 스테인리스 강, 니켈 도금된 황동 |
| 시트 재질 | PCTFE, 폴리이미드*<br>*ASTM D 6456-99 타입 II 클래스 1M에 따름(Meldin® 7021 또는 Vespel® SP-21) |
| 다이어프램 재질 | 316 스테인리스 강, 네오프렌 |
| 필터 재질 | 10미크론 공칭 소결 청동<br>10미크론 공칭 소결 316 스테인리스 강 |
| 씰 소재 | Teflon® 또는 Buna-N |
| 나머지 부품 | 황동, 300 시리즈 스테인리스 강 |
| 운영 온도 | PCTFE 시트: -40°F~140°F/-40°C~60°C<br>폴리이미드* 시트: -40°F~250°F/-40°C~121°C |
| 포트 크기 및 유형 | 주입구 및 배출구: 1/4 NPTF<br>부속품: 1/4 NPTF |
| 유량 용량 | Cv = 0.06 |
| 무게 | 4.0lbs / 1.8kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |