TESCOM™ Wegamed 1단계 조절기(구형)

2021년 3월 31일부터 이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

WegaMed 1단계 프리셋 실린더 압력 조절기는 가압 의료 가스의 압력을 줄이기 위해 DIN EN ISO 10524-1을 준수합니다. 의료 장치 규정 93/42/EEC에 따른 CE 마크.

사양

최대 유입구 압력공기, O2: 160 ~ 2,900psig / 11 ~ 200bar<br>N2O, CO2: 160 ~ 870psig / 11 ~ 60bar
유출구 압력공기로 공칭 유량 80 l/min의 73psig / 5bar<br>O2: 공칭 유량 76l/min의 73psig / 5bar<br>N2O: 공칭 유량 65l/min의 73psig / 5bar<br>CO2 공칭 유량 65l/min의 73psig / 5bar<br>Xe 공칭 유량 37l/min의 73psig / 5bar
유체 매체의료용 O2, 공기, N2O, CO2, Xe
릴리프 밸브개방 압력: 116psig / 8bar<br>최소 유량: 220l/min(공기)
온도 범위작동: -4°F to 140°F / -20°C to 60°C <br>보관: -40°F to 158°F / -40°C to 70°C
무게약 2.65lbs / 1.2kg(유입구 연결에 따라 달라짐)
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.