TopWorx ™ GO™ 스위치 모델 52M
사양
| 공칭 감지 거리 | 1.5mm(0.060인치) |
| 이력(현상) | 0.2mm(0.008인치) |
| 작동 요소 | 철금속 또는 자석(N) |
| DC 전기 등급 | 2A@24VDC |
| AC 전기 등급 | 2A@120VAC |
| 최대 초기 접촉 저항 | 0.5옴(ohm) |
| 최대 스위칭 주파수 | 10Hz |
| 운영 온도 범위 | -40°C~100°C(-40°F~212°F) |
| 인클로저 재질 | 316L 스테인리스 강 |
사양
| 공칭 감지 거리 | 1.5mm(0.060인치) |
| 이력(현상) | 0.2mm(0.008인치) |
| 작동 요소 | 철금속 또는 자석(N) |
| DC 전기 등급 | 2A@24VDC |
| AC 전기 등급 | 2A@120VAC |
| 최대 초기 접촉 저항 | 0.5옴(ohm) |
| 최대 스위칭 주파수 | 10Hz |
| 운영 온도 범위 | -40°C~100°C(-40°F~212°F) |
| 인클로저 재질 | 316L 스테인리스 강 |