TopWorx™ GO™ 스위치 모델 73

GO™ 스위치 모델 73 및 74는 세계에서 가장 일반적으로 사용되며 폭넓게 신뢰받고 있는 레버리스 리미트 스위치로 외부 가동부, 스프링 또는 캠 및 리드 요소가 없습니다. 노후화되거나 고장이 나지 않습니다.

기능

  • SPDT 형태 C 접점 배열
  • 2A/240VAC, 3A/120VAC, 1A/24VDC
  • 316L 스테인리스 강 하우징
  • 0.100″ 끝단 센싱
  • 316L 스테인리스 강 하우징
  • -50~105°C(-58~221°F) 운영 온도
  • 1/2″ NPT 또는 M20 도관 도입부
  • 5/8″~18 또는 M18 마운팅 나사산