TopWorx™ GO™ 스위치 모델 7H
기능
- 내구성 있는 일체형 스테인리스 강 구조로 수분, 염분, 부식성 물질, 손상, SPDT 형태 C 접점 배열을 견딤
- 고강도 SPDT 접촉 정격(4 amp/120VAC, 1 amp/ 24VDC 또는 0.5amp/120VDC)
- ATEX, 내염방폭 인증(모델 7G SPDT)
- UL, CSA, 방폭 및 일반 용도 인증(모델 7G, 7H, 7I)
- 밀폐형 씰 접촉으로 인해 씰 오프가 필요하지 않은 Div. 1 지역에 배선 지원
- 한 모델에 다재다능한 기능(AC, DC, N/O, N/C, 고전류 또는 저전류) 탑재
- GO® 스위치 모델 35를 제외한 세계 유일의 DPDT 근접 스위치