HART 7을 갖춘 TopWorx™ DX-시리즈 밸브 제어기 모델 DX PST

HART® 프로토콜을 갖춘 TopWorx DX PST 스위치박스는 중대한 응용 분야의 Partial Stroke Test 및 비상 정지를 수행하는 데 적합한 신뢰할 수 있고 사용자 친화적인 솔루션입니다. 장치는 귀중한 밸브 데이터 및 진단 정보를 제공하여 디지털 및 아날로그 신호를 통해 산업용 사물 인터넷(IIoT) 시스템으로 피드백을 전달합니다. 센서 이중화를 위한 최대 4개의 GO™ 스위치 및 파일럿 이중화를 위한 최대 2개의 통합 파일럿 등 확장된 옵션은 모두 단일 인클로저 내에서 보호됩니다. 통합 PST 버튼 덕분에 운영자는 추가 장치 없이 밸브를 테스트할 수 있어 유지보수를 간소화할 수 있습니다.

사양

인증본질안전형, 방폭/내압방폭 및 범용
환경 등급IP66, IP67<br>UL 유형 4/4X
샤프트 회전20°~90°(추가 샤프트 회전 감지에 대해서는 공장에 문의)
이력(현상)0.50%
반복성0.50%
선형성1/4회전, 스팬(span)의 1%
온도 범위내부 솔레노이드 및 로컬 PST 스위치가 없는 경우: -40°C~+80°C(-40°F~+176°F)<br>내부 솔레노이드 포함: -10°C~+60°C(14°F~+140°F)<br>로컬 PST 스위치가 있는 경우: -20°C~+50°C(-4~+122°F)
터미널 연결26~14AWG
공압 연결1/4인치 NPT(1.06Cv), 1/2인치 NPT(3.7Cv)
디스플레이 유형액정 디스플레이(LCD)
로컬 제어푸시 버튼
밸브 동작이중, 직접(DA), 역방향(RA)
씰실리콘, 부나
4~20mA/HART 터미널 전압최소: 10VDC<br>최대: 33VDC
파일럿/SOV 1 & 파일럿/SOV 2최소: 22VDC<br>최대: 26.4 VDC<br>28W
내부 온도 센서 정확도± 2.5°C
아날로그 위치0~100%
하이 알람22.3mA
로우 알람< 3.5mA
멀티드롭 정격전류4.0mA
저항100,000옴(ohm)