TopWorx™ TX 시리즈 - HART 트랜스미터

HART를 활성화한 TX 스위치박스는 개별 밸브 응용 분야에 필수적인 위치 변수를 제공하여 간단한 설치와 낮은 유지보수 작업을 제공합니다.

사양

인증본질안전형, 방폭/내압방폭 및 범용
환경 등급IP66, IP67, UL 유형 4/4X
샤프트 회전20°~90°(추가 샤프트 회전 감지에 대해서는 공장에 문의)
히스테리시스0.5%
재현성0.5%
선형 ¼ 회전,스팬(span)의 1%
운영 온도 한계(HART 모듈)최소: -40°C, 최대: 80°C
씰실리콘
4~20mA/HART 터미널 전압최소: 10VDC, Typ. 24VDC, 최대: 39VDC
아날로그 위치0~100%
하이 알람22.3mA
로우 알람< 3.5mA
멀티드롭 정격전류4.0mA
리프트오프 전압10.0V
장치 저항 및 정전용량Rx: 27.12k ohms,<br>Cx: 6.11nF @950Hz