TopWorx™ TX-시리즈 밸브 제어기 모델 TXS

TopWorx™ TXS는 하나의 컴팩트한 다이렉트 마운트 인클로저에 모든 기능을 담아 탁월함을 전합니다.
Emerson의 TX-시리즈 스위치 박스는 컴팩트한 다이렉트 마운트 인클로저에 모든 기능을 담아 탁월한 가치를 제공합니다. 다양한 위치 센서, 일체형 솔레노이드 밸브 및 버스 네트워크와 함께 사용할 수 있는 TX-시리즈는 모든 위험 영역에서 사용하기 적합하며 IECEx, ATEX 및 UL 인증을 받았습니다.
TX-시리즈 제품군의 Go 스위치 제품은 개선된 기능 및 이점과 더불어 기존 Go 스위치와 동일한 신뢰성을 제공합니다. 36 GO 스위치는 TX 및 TV 인클로저에 대해 2개 또는 4개의 스위치 구성 옵션을 제공합니다. 2개의 스위치 구성에서 더 많은 제어를 위해 통합 솔레노이드 밸브가 옵션으로 제공됩니다.

기능

  • 다이렉트 마운트 혼합식 레진
  • 모든 환경에 적합 및 본질안전형
  • 다양한 버스 네트워크 및 센서 옵션
  • 비발화성 어플리케이션에 최적
  • 로우 프로파일의 컴팩트한 설계
  • 매우 선명한 충격 방지 디스플레이