Contact Customer or Technical Support

A pressão de que você precisa com os reguladores e válvulas de pressão certos

A TESCOM desenvolve e fabrica uma ampla gama de soluções padrão e personalizadas de reguladores e válvulas de controle de pressão para um mercado global diversificado. Se as suas necessidades são componentes como reguladores de pressão, válvulas de alta pressão e válvulas de controle de instrumentação ou sistemas e conjuntos de fornecimento de gás, fornecemos aplicações especializadas e suporte ao cliente para aplicações industriais simples ou projetos altamente complexos. Atendemos setores que dependem de um controle de pressão de alto nível, como aeroespacial, combustíveis alternativos, petróleo e gás, fabricação de semicondutores e microeletrônica.

Ler artigo

Sample Image

Aplicações da indústria em destaque

Óleo e gás

Oferecemos ao setor soluções que reduzem custos e expandem recursos de automação

Ciências biológicas

Oferecemos soluções desenvolvidas em estreita colaboração para análise, P&D e condições laboratoriais perigosas

Produção de combustível de hidrogênio

As soluções da Emerson ajudam a maximizar a conversão e a geração de hidrogênio, sempre em conformidade com os padrões do setor

Semicondutor

Nossos produtos ajudam a aumentar a produtividade sem comprometer a qualidade, a segurança e a manutenção

Produtos TESCOM

Reguladores de contrapressão

Reguladores de alta vazão para controle preciso do processo em serviço hidráulico ou pneumático, com opções de operação remota.

Reguladores de hidrogênio

Reguladores de pressão desenvolvidos para lidar com variações de demanda do campo e das necessidades de pressão de aplicações de hidrogênio

Reguladores de redução de pressão

Reguladores redutores de pressão para alta pressão e alta vazão que operam com alta pressão de entrada em uma variedade de aplicações.

Válvulas de instrumentação

Garanta a segurança e manutenção das instalações do seu instrumento com válvulas manifold, isolamento e bloqueio e purga.

Reguladores de alta pureza

Reguladores para uso com vazão de gases especiais, inflamáveis e industriais com construção compacta e alta capacidade de vazão.

Produtos em destaque

Recursos

Catálogo de produtos TESCOM

Conheça nosso portfólio completo de produtos e experiência em uma ampla variedade de aplicações em setores diversos

Encontre um distribuidor

Localize um distribuidor autorizado perto de você

Visão geral do produto

Conheça nossos produtos no mundo dos reguladores, válvulas e sistemas e tenha uma visão geral dos produtos

Os engenheiros da Emerson são especialistas em automação de fábrica que ajudam nossos clientes a resolver os desafios mais difíceis e alcançar suas metas mais ambiciosas através da aplicação de soluções abrangentes e inovadoras na nuvem. Obtenha o máximo de valor combinando nossas soluções de hardware e software: podemos transferir dados de nossos sensores e dispositivos para uma nuvem local ou off-premise, onde informações valiosas sobre o desempenho de máquinas e processos são fornecidas e melhoram diretamente a produtividade, a sustentabilidade e a segurança. Juntos, podemos preparar suas operações para o futuro, solucionando hoje os seus maiores desafios de automação.

Marcas relacionadas

Minha imagem
Minha imagem
Minha imagem
Minha imagem
Minha imagem

Mídia e estudos de caso

Imagem
Artigo sobre métodos comprovados e soluções robustas da Emerson para impulsionar tecnologias de células de combustível de hidrogênio
Imagem
Melhorando seus processos de semicondutores por meio da transformação digital
Imagem
Componentes de controle de pressão ideais para aplicações aeroespaciais em atmosferas com oxigênio enriquecido

Controle seguro da pressão para o abastecimento de hidrogênio

Uma empresa de reabastecimento de hidrogênio buscava reduzir o tempo de enchimento dos tanques. A solução TESCOM trouxe velocidade e simplificação ao sistema, além de preservar os recursos de segurança.