PULAR PARA A SEÇÃO
VISÃO GERAL
DESAFIOS DO AMBIENTE
ESCOLHA SEU DESIGN

Uma solução de detecção versátil para os ambientes mais desafiadores

O switch TopWorx™ GO™ da Emerson é uma solução de detecção extremamente versátil projetada para os ambientes e aplicações mais desafiadores. Ele detecta como um switch de proximidade e funciona como um interruptor de limite, proporcionando maior confiabilidade quando há falhas dos switches convencionais. O switch GO fornece detecção de proximidade confiável e durável nas condições mais exigentes e seu design inovador e exclusivo fornece um alto desempenho simplificado e sem manutenção.

Mantenha suas emissões sob controle com o switch TopWorx GO

O sistema de monitoramento de tampas de inspeção com switch TopWorx GO fornece uma tecnologia confiável de detecção de proximidade nas quais você pode confiar.

Qual é o desafio do seu ambiente?


Ambientes perigosos

O switch TopWorx GO é projetado para funcionar onde alta temperatura, pressão, radioatividade e potencial para combustão são desafios constantes. Além de alta temperatura de +204 °C (+400 °F), da baixa temperatura de –50 °C (–58 °F) e aplicações abaixo do mar de 7.010 m (23.000 pés), esses produtos são adequados para uso em áreas perigosas à prova de chamas/à prova de explosão, não inflamáveis, intrinsecamente seguras, com certificações globais e regionais disponíveis.
Image

Uma combinação versátil de switch de proximidade e interruptor de limite

O switch TopWorx GO usa ímãs para detectar um alvo magnético ou de metal ferroso e, como outros switches de proximidade, não tem partes móveis expostas. Como um interruptor de limite, ele fornece leituras altamente precisas e é adequado para uma ampla variedade de aplicações industriais. Combinando esses recursos, o switch GO requer muito menos manutenção que os interruptores de limite tradicionais e atua em ambientes reforçados e severos que muitas vezes proíbem o uso de outras tecnologias, como sensores indutivos ou capacitivos.

Escolha seu design


Os switches TopWorx GO de modelo quadrado são substituições ideais para interruptores de limite mecânico tradicionais. Eles são normalmente usados em aplicações de detecção estendida que exigem menos precisão e abrangem variações de detecção lateral e de extremidade. Dois ímãs internos, um sendo mais dominante, afetam a posição de uma armadura que suporta os contatos vedados. Um alvo ferroso ou magnético que entra na área de detecção desvia o campo de fluxo magnético e torna o outro ímã mais dominante, fazendo com que a armadura feche os contatos e gere um sinal.

Produtos relacionados

TopWorx™ GO™ Switch modelo 22

Versão de perfil mais baixo do modelo 12, o modelo 22 também está disponível com classificação ATEX/IECEx Zona 1, Ex “de” à prova de chamas e classificação aumentada de área classificada de segurança em um pacote menor.

VER DETALHES
TopWorx™ GO™ Switch modelo 11

O GO™ Switch modelo 11 apresenta contatos soldados de ouro vedados, sensibilidade no-touch e resposta de disparo em um design quadrado com faixa de sensibilidade 3/8™.

VER DETALHES
TopWorx™ GO™ Switch modelo 81

O GO™ Switch modelo 81 oferece detecção de extremidades e uma disposição de contato opcional de dois polos - duas posições (DPDT); com uma faixa de detecção de 1/4™, as opções de fiação incluem; escolha de CA, CC, N/A ou N/F.

VER DETALHES

Perguntas frequentes sobre o switch GO

O switch GO fornece detecção de proximidade confiável e durável nas condições mais exigentes. Usando uma tecnologia exclusiva, o switch GO supera todos os outros tipos de sensores em aplicações que exigem alta durabilidade e confiabilidade.

O switch TopWorx GO é a solução de detecção mais versátil. Ele detecta como um switch de proximidade e funciona como um interruptor de limite, proporcionando maior confiabilidade quando há falhas dos switches convencionais. O sensor de proximidade e o interruptor de limite tudo em um.
Os switches TopWorx GO operam no princípio da atração magnética, reagindo a alvos de metal ferroso ou magnéticos à medida que entram na faixa de detecção do interruptor.
  1. Detecção estendida - Contatos selados, carcaças robustas, detecção sem contato de metais ferrosos e alvos magnéticos, além de resposta de ação rápido do tipo snap action, tornam esses interruptores a solução definitiva para aplicações problemáticas com interruptor de limite mecânico.
  2. Detecção de precisão - Com construção totalmente em aço inoxidável, configurações de contato flexíveis em CA/CC, NA/NF e SPDT/DPDT, resistência superior à corrosão e certificações globais para todas as áreas classificadas, os switches GO da série 70 superam os switches de proximidade indutivos nas aplicações mais exigentes.
Os switches TopWorx GO são adequados para uso em áreas perigosas à prova de chamas/à prova de explosão, não inflamáveis e intrinsecamente seguras, com certificações globais e regionais disponíveis.
Os switches TopWorx GO estão disponíveis em faixas de temperatura de –50 °C a +204 °C (–58 °F a 399,2 °F).

Mídia e estudos de caso

Imagem automotiva
Verificação de posição para desligamento de poço de petróleo
Read More
Imagem automotiva
Maior desempenho para armazenamento de grãos
Leia mais
Imagem automotiva
Limitação das emissões pela tampa de inspeção aberta
Leia mais
Imagem automotiva
Monitoramento em tempo real de equipamentos de lubrificação
Leia mais

Explore outras soluções para suas aplicações essenciais

As soluções TopWorx oferecem alta confiabilidade e flexibilidade de instalação, enquanto aumentam a lucratividade e reduzem o tempo de inatividade nas aplicações mais exigentes.