Pressure Regulators

Seção Regulador de pressão

O que são reguladores de pressão?

Os reguladores de pressão são válvulas que operam a montante dos equipamentos e mantêm a pressão do meio para garantir uma operação segura e eficiente. A Emerson oferece uma ampla gama de reguladores altamente configuráveis que fornecem controle preciso da contrapressão a jusante ou da pressão e fluxo a montante nos ambientes mais sensíveis, onde vazão consistente e segurança são essenciais. Desde a produção de óleo e gás até células a combustível de hidrogênio, nossa tecnologia é essencial para uma operação segura e consistente do sistema.

Ver catálogo

Sample Image

Baixar agora

Sample Image

Produtos reguladores de pressão

Reguladores de contrapressão

Reguladores de alta vazão para controle preciso do processo em serviço hidráulico ou pneumático, com opções de operação remota.

Reguladores de hidrogênio

Reguladores de pressão projetados para lidar com as variações das demandas de campo e necessidades de pressão em aplicações de hidrogênio.

Reguladores de redução de pressão

Reguladores redutores de pressão para alta pressão e alta vazão que operam com alta pressão de entrada em uma variedade de aplicações.

Reguladores de alta pureza

Reguladores para uso com vazão de gases especiais, inflamáveis e industriais com construção compacta e alta capacidade de vazão.

SELECIONE UMA CATEGORIA

SELECIONE UMA CATEGORIA

    0 Itens

    Classificar por:

    Recomendado
    Recomendado
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    Nome do produto (A-Z)
    Nome do produto (Z-A)