Soluções de automação para manter você eficiente e competitivo

Para atender à crescente demanda e controlar os custos, é necessário levar processos de produção ágeis para todas as fases da fabricação de pneus. Investimentos em automação que acomodem mudanças rápidas e reduzam o uso e o desperdício de energia são essenciais para manter sua vantagem competitiva. Na Emerson, estamos prontos para ajudar com uma abordagem Floor to Cloud™ que gera eficiência e maior produtividade em cada etapa, tornando todos os processos de fabricação mais seguros e sustentáveis.

Assista ao webinar

Sample Image

Baixar relatório técnico

Sample Image

Soluções em equipamentos para fabricação de pneus


Visão geral

Tire Manufacturing facility

Segurança, eficiência, precisão e sustentabilidade são essenciais para cada fase do processo de produção de pneus. Com nossa abordagem Floor to Cloud, a Emerson está pronta para ajudar a melhorar a operação de seus equipamentos de mistura, calandras de arame e tecido, extrusoras, máquinas de construção de pneus, prensas de vulcanização e processos de acabamento. Nós projetamos nossas tecnologias pneumáticas inteligentes, soluções de controle de vazão e análise de software para fornecer a você os insights que eliminam ineficiências em cada fase de produção. Você preservará a flexibilidade e a consistência sem comprometer a segurança da máquina.

Produtos relacionados

Sensores de vazão AVENTICS™ AF2

AVENTICS Série AF2 são sensores de vazão que monitoram o consumo do ar em sistemas pneumáticos, permitindo rápida intervenção em caso de vazamentos. A série AF2 ajuda a otimizar o consumo de energia, evitar tempo de inatividade das máquinas e reduzir os custos.

VER DETALHES
Válvula de pistão em aço inoxidável ASCO™ série 298

O design robusto da série 298 da ASCO é construído para suportar os desafios de aplicações de vapor saturado, água sobreaquecida e fluidos corrosivos. A válvula de pistão de aço inoxidável operada a ar tem uma faixa de pressão até 43% mais alta que a dos produtos da concorrência e oferece desempenho superior em equipamentos OEM. A válvula é adequada para aplicações interiores e exteriores, como vulcanização de borracha, prensas de pneus, autoclaves industriais, fundições, equipamentos de indústria alimentar e processamento químico.

VER DETALHES
Válvula proporcional Sentronic LP série 617 da AVENTICS™

A Sentronic LP (baixo consumo de energia) série 617 da AVENTICS é uma família de válvulas proporcionais de alta eficiência e economia com controle digital, que é ideal para requisitos de regulação de pressão. Ela oferece uma pegada pequena e um design modular de fácil uso. Os parâmetros do circuito de controle da válvula podem ser otimizados para uma aplicação específica usando o Data Acquisition Software (DaS) e uma conexão ao PC. A válvula oferece baixo consumo de energia (<4 W), tem tempo de resposta rápido e inclui recursos de comunicação IO-Link integrados.

VER DETALHES
Atuadores elétricos tipo haste AVENTICS™ Série SPRA

Os atuadores elétricos tipo haste AVENTICS Série SPRA são a solução ideal para realizar movimentos lineares rápidos e eficazes. Eles são muito flexíveis, precisos e com eficiência energética, melhorando a sustentabilidade e o custo total de propriedade (TCO). O conceito modular da Série SPRA é fácil de conectar ao seu motor e sistema de controle preferido, economizando tempo e custos em projeto e programação. A Série SPRA está em conformidade com a ISO 15552 e usa materiais de alta qualidade, como um sistema de vedação IP54S, garantindo um alto nível de confiabilidade mesmo em condições adversas.

VER DETALHES

Faça uma parceria com a Emerson para alcançar sua meta de sustentabilidade

Compromissado em ajudar os fabricantes de pneus a encontrar soluções que reduzam suas emissões e criem operações sustentáveis, do chão à nuvem.

Mídia e estudos de caso

Imagem
A Emerson ajuda um cliente a se aproximar das emissões de zero líquido
Imagem
Válvulas proporcionais melhoram o processo de teste de pneus
Imagem
O suporte ao cliente minimiza o tempo de desligamento da linha de produção