Controle de fluido e pneumática para processamento e empacotamento de laticínios

Regulamentações, sustentabilidade de recursos e evolução nas demandas de mercado são desafios para os produtores de laticínios. As soluções da Emerson ajudam a manter as zonas de produção de alimentos eficientes e livres de contaminação, custos de serviços públicos reduzidos e instalações de embalagem ágeis. Nossos produtos oferecem a modularidade e as certificações que OEMs e usuários finais precisam para manter a produtividade sem jamais comprometer a segurança dos trabalhadores ou dos consumidores.

Ver folheto

Sample Image

Aplicações em plantas de produção de laticínios


Visão geral

Os produtos da Emerson estão presentes em toda a aplicação do setor de laticínios, do processamento até o empacotamento. Nossos sistemas de controle de fluidos e pneumática garantem o acionamento de válvulas e o controle de água, ar, gás, eletricidade e vapor (WAGES), atendendo aos seus padrões de segurança alimentar e confiabilidade.

Produtos relacionados

Cilindros redondos de aço inoxidável AVENTICS™ série CSL-RD (ISO 6432)

O cilindro AVENTICS série CSL-RD (ISO 6432) é um cilindro redondo em aço inoxidável, configurável em três designs diferentes: padrão, higiênico e curto. A série CSL-RD (ISO 6432) tem perfil liso e baixa aspereza de superfície, feita em aço inoxidável, lubrificante NSF-H1 e juntas compatíveis com as normas da FDA, adequados para contato com alimentos. Além disso, os cilindros são certificados de acordo com o regulamento (EC) n.º 1935/2004.

VER DETALHES
Controlador de válvula TopWorx™ série DX modelo DXP

Os controladores série DX da TopWorx™ são certificados para uso em todas as regiões.<br>Os controladores de válvula discretos série D podem resistir a praticamente qualquer condição da planta. Sua resistência à corrosão e a estrutura para serviços pesados permitem um desempenho superior nas aplicações mais exigentes. Esses controladores contam com as certificações IECEx, ATEX e UL em um único modelo, facilitando a padronização das operações pelos clientes globais em suas instalações. Os controladores série D também contam com as certificações NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO e EAC e EAC. <br>Projetada com nossa tecnologia de detecção GO Switch, nossa linha série D oferece os melhores recursos da categoria. Os TopWorx GO Switches são hermeticamente vedados para superar todos os outros sensores de posição em condições quentes, frias, molhadas, sujas, abusivas, corrosivas e explosivas. O projeto exclusivo do came permite configurações rápidas e precisas das posições do GO Switch reduzindo a faixa morta e a histerese ao mínimo.

VER DETALHES
Válvula para pistão de corpo angular ASCO™ 290

A série ASCO 290, também conhecida como 8290, é uma válvula solenoide para pistão de corpo angular de ação direta que funciona por pressão, fabricada para aplicações exigentes. O design de corpo reto está disponível em bronze ou aço inoxidável. A válvula é adequada para aplicações de serviços gerais (ar, gás inerte, água, óleo e lamas leves), além de vapor, água quente e fluidos auxiliares na indústria alimentar. Há muitas características opcionais disponíveis, incluindo um indicador de posição visual/elétrico ou um limitador de curso.

VER DETALHES
Sistemas de válvulas AVENTICS™ Série CL03

AVENTICS série CL03 é o sistema de válvulas ideal para soluções pneumáticas na indústria de alimentos: design simples, máxima flexibilidade de configuração, extensão de módulo possível a qualquer momento e protegido contra a infiltração de água no nível máximo. O material sintético é resistente a produtos de limpeza e substâncias químicas agressivas, permitindo a aplicação em áreas úmidas mesmo em condições adversas. O sistema de válvulas oferece flexibilidade excepcional com a possibilidade de gerar até 32 estágios de pressão diferentes em um único sistema.

VER DETALHES

Segurança de máquinas

Nosso conhecimento ajuda os usuários finais a manter a eficiência e a segurança dos processos, além de reduzir o risco aos funcionários.

Mídia e estudos de caso

Imagem
Componentes pneumáticos ajudaram uma embaladora de leite a criar uma aplicação de enchimento asséptica em conformidade com os regulamentos.
Imagem
Uma caixa integrada representou uma solução totalmente pronta para uso para fabricante de equipamentos de laticínios.
Imagem
Personalização da pneumática ajuda produtor de queijos a modernizar a produção.