Especialistas em soluções de células de combustível de hidrogênio para energia limpa

O hidrogênio oferece crescimento exponencial para iniciativas de mobilidade sustentável e abastecerá centenas de milhares de novos caminhões comerciais e outros veículos na próxima década. Os fabricantes de sistemas de células de combustível enfrentam pressão para aumentar a produção para acomodar essa demanda crescente, ao mesmo tempo em que maximizam a segurança, a eficiência e a confiabilidade de seus produtos. Os componentes certificados da Emerson, projetados especificamente para o mercado de hidrogênio, fornecem uma resposta completa e centralizada a esses desafios.

Ler o blog

Sample Image

Webinar sob demanda

Sample Image

Hydrogen Bus

Integrado

As flutuações de pressão podem privar as células de combustível do desempenho e eficiência otimizados. Os reguladores e válvulas de hidrogênio da Emerson maximizam a eficiência controlando a pressão e a vazão para garantir um abastecimento contínuo de com

Produtos relacionados

Válvulas solenoides piloto para serviços em geral 238 da ASCO™

A Série 238 da ASCO, também conhecida como 8238, é uma linha de válvulas para aplicações gerais, projetadas para operar com ar, gás inerte, água e óleo leve. A construção compacta da válvula solenoide de 2 vias, operada por piloto, economiza espaço, reduz o tempo de instalação e simplifica a manutenção, enquanto seu curso curto aumenta a vida útil em ciclos de operação. A Série 238 é adequada para sistemas de detecção de vazamentos de água, sistemas de proteção contra incêndio, equipamentos comerciais de cozinha e lavanderia, sistemas de água e águas residuais, aplicações de gestão de água em obras civis e sistemas de refrigeração de racks em data centers.

VER DETALHES
Regulador de pressão de hidrogênio TESCOM™ Série 20-1200

Os reguladores da série 20-1200 são leves e projetados para serem usados em veículos de célula de combustível hidrogênio de controle de pressão. São adequados para pressões de entrada de até 70 MPa e incluem um filtro integrado de 10 mícrons para evitar a contaminação durante o processo de instalação. A série 20-1200 é uma excelente escolha para uso em veículos comerciais e industriais leves e pesados, como ônibus e caminhões.

VER DETALHES
Regulador de hidrogênio integrado TESCOM™ Série HV-7000

O regulador de redução de pressão de dois estágios TESCOM série HV-7000 é uma solução confiável e de controle de pressão de baixa manutenção especialmente projetada para uso a bordo de veículos industriais e comerciais movidos a hidrogênio com tanques de armazenamento classificados para até 700 bar (10150 psi). O HV-7000 ajuda a maximizar a eficiência do combustível do veículo, fornecendo consistentemente vazões de até 5 g/s de combustível de hidrogênio na pressão certa necessária pela a célula de combustível ou motor de combustão de hidrogênio, em toda a amplitude de condições operacionais. O design resistente à contaminação do HV-7000 garante confiabilidade e longa vida útil, minimizando o custo de propriedade do veículo.

VER DETALHES

Perguntas frequentes sobre a fabricação de células de combustível de hidrogênio

Uma célula de combustível é um dispositivo que converte energia química em eletricidade. Um dos tipos mais comuns de células de combustível inclui células de combustível PEM ou Membrana de Troca de Prótons que geram eletricidade por meio da reação eletroquímica do hidrogênio com o oxigênio, liberando apenas água (H2O) no ambiente.
O hidrogênio é um elemento abundante que, quando usado em células de combustível, pode fornecer energia verde com zero emissões de carbono.
As células de combustível podem ser usadas em várias necessidades de eletricidade, desde energia para veículos rodoviários, incluindo ônibus e caminhões, até energia estacionária para edifícios.

Seu parceiro de confiança

A Emerson oferece produtos e soluções confiáveis para suas aplicações em toda a cadeia de valor de combustível de hidrogênio

Mídia e estudos de caso

Imagem automotiva
Descarbonização do transporte pesado e comercial
Ler artigo
Imagem automotiva
Desafios na fabricação de células de combustível
Ver blog
Imagem automotiva
Gerenciamento de pressão de hidrogênio a bordo
Ver blog
Imagem automotiva
A Emerson apoia a escalabilidade dos sistemas de células de combustível
Ler artigo
Imagem automotiva
A automação ajuda a expandir a economia de hidrogênio limpo
Ver blog
Imagem automotiva
Sucesso sustentável em toda a cadeia de valor
Ver blog

Explore a cadeia de valor do hidrogênio

O combustível de hidrogênio pode reduzir a pegada de carbono de muitas indústrias. Como um dos principais especialistas na área, a Emerson ajuda você a escalar e manter a produção e a implantação seguras.