Ofereça resfriamento líquido de alto desempenho para data centers na velocidade da escala hyperscale
Mantenha os sistemas de resfriamento do seu data center funcionando com eficiência
Válvula de pistão com corpo angular motorizada ASCO™ 290C
A série 290C da ASCO é uma linha de válvulas proporcionais motorizadas de fechamento rápido com capacidade para alta vazão e um design antigolpe de aríete. As válvulas robustas e confiáveis são adequadas para uma variedade de aplicações, incluindo esterilizadores, produção de vinho (termorregulação), processamento de alimentos, equipamentos de lavagem de carros, hidroterapia, tratamento de água, equipamento de aquecimento e resfriamento industrial e equipamento a bordo de veículos.
Blocos de válvulas de pressão diferencial AGI™ Série M6A
Blocos de cinco válvulas com um orifício de 3/16” (4,8 mm) para serviços de gás natural de pressão diferencial a 6.000 psig (414 barg)