O que é automação de ciências biológicas?

A automação é a chave para a bioprodução flexível e econômica no setor de ciências biológicas. De tecnologias de uso único e processos clean‑in‑place ao gerenciamento e à embalagem de lotes, os equipamentos e o software de automação da Emerson ajudam OEMs, EPCs e usuários finais a alternar rapidamente entre produção por lotes e operações em larga escala, ao mesmo tempo em que atendem aos padrões da indústria de pureza e consistência na qualidade do produto. Use nossas soluções de automação para atender às demandas do mercado e manter a segurança e a qualidade do produto.

Baixar o relatório técnico

Sample Image

Webinar sob demanda

Sample Image

Tecnologias de uso único

Para maximizar os benefícios de tecnologias de uso único (SUTs), fabricantes e OEMs dependem de soluções de automação e controle de fluidos que permitem uma produção segura, eficiente e econômica de seus processos de fabricação. A Emerson, com sua experiência em automação, aproveita a flexibilidade da SUT em bioreatores, processos de purificação e filtração e linhas de embalagem. Nossa tecnologia ajuda a manter a agilidade, a flexibilidade e a escalabilidade de suas implantações de SUT e, ao mesmo tempo, protege a qualidade e a conformidade dos lotes.

Soluções de controle automatizadas que oferecem processos seguros e eficientes CIP/SIP

Os ciclos Clean-in-Place e Steam-in-Place exigem controle preciso de temperatura, pressão e vazão para garantir que os processos de saneamento e esterilização estejam completos, alinhados com os padrões de qualidade do produto e em conformidade com os órgãos reguladores. Os equipamentos e controles da Emerson são projetados para melhorar a segurança e o custo-benefício dos processos CIP/SIP, ao mesmo tempo em que protegem a qualidade do produto. Reduza a complexidade e melhore a supervisão com soluções que se integram facilmente à sua estratégia de controle da planta.

Produtos relacionados

Acelerando as etapas iniciais de uma instalação de fermentação

Uma empresa farmacêutica precisava de uma solução de controle de processo fácil de configurar que oferecesse interoperabilidade completa com o sistema de produção. A Emerson forneceu uma solução compacta e fácil de acessar que economizou tempo e custo.