Soluções sustentáveis de energia sustentável: liderando a produção de biocombustíveis
Operações de produção de biocombustível
LIQUEFAÇÃO
Produtos relacionados
Válvulas solenoides para vapor e água quente ASCO™ Série 220
As válvulas para vapor e água quente ASCO série 220 oferecem até 60% mais vazão do que as ofertas da concorrência. Isso significa que uma vazão da válvula de 3/4 polegadas da ASCO é igual à vazão de 1 polegada da concorrência. O diafragma de PTFE separada da Série 220 oferece vedação positiva e maior durabilidade - até quatro vezes mais que outras válvulas. Seu capô roscado é fácil de remover para rápida inspeção e manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
Válvula para pistão de corpo angular ASCO™ 290
A série ASCO 290, também conhecida como 8290, é uma válvula solenoide para pistão de corpo angular de ação direta que funciona por pressão, fabricada para aplicações exigentes. O design de corpo reto está disponível em bronze ou aço inoxidável. A válvula é adequada para aplicações de serviços gerais (ar, gás inerte, água, óleo e lamas leves), além de vapor, água quente e fluidos auxiliares na indústria alimentar. Há muitas características opcionais disponíveis, incluindo um indicador de posição visual/elétrico ou um limitador de curso.