Componentes confiáveis para a depuração de SO2

A depuração de dióxido de enxofre (SO2) é um processo vital e necessário, que exige componentes certificados e confiáveis. A Emerson oferece soluções de válvula duráveis para processos como a pulverização de lamas, a recirculação e o bombeamento de lodo. Essas soluções reduzem o tempo de inatividade e a manutenção em sistemas de depuração de SO2. A linha ASCO da Emerson foi projetada para atender aos requisitos dos componentes de depuração, como as certificações SIL 3 e ISO 9001:2000. Essas soluções vêm com um histórico comprovado de serviço e confiabilidade de nível máximo.

Ver folheto

Sample Image

Ver folheto

Sample Image

SO2 Scrubber

DEPURAÇÃO DE SO2

O dióxido de enxofre (SO2) é um subproduto danoso que gera energia, por exemplo, por meio do carvão e da queima de combustível fóssil. A exaustão dos incineradores e usinas de energia de combustível fóssil precisa passar por um depurador de SO2 antes de entrar na atmosfera. A depuração de SO2, também conhecida como dessulfurização de gases de chaminé (FGD), pode eliminar de 90 a 99% do SO2. Os depuradores de SO2 são grandes tanques verticais que realizam uma série de processos na exaustão.

Produtos relacionados

Válvulas solenoides de duas vias ASCO™ 210

A ASCO Série 210, também conhecida como 8210, é uma linha de válvulas solenoides econômicas e de alta vazão para serviços gerais com líquidos, corrosivos e serviço com ar/gás inerte. Com uma ampla variedade de faixas de pressão, dimensões e materiais resilientes, as válvulas solenoides de duas vias ultraconfiáveis oferecem longa vida útil e baixo vazamento interior. As aplicações industriais incluem equipamentos de lavagem de carros, compressores de ar, bombas, equipamentos de lavanderia e controle de água industrial.

VER DETALHES
Válvulas solenoide ASCO™ Série 314

A série 314 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de ação direta, de serviços gerais, que pode ser usada como pilotos de vazão moderada para válvulas de controle e atuadores menores. Com apenas uma mola e duas peças móveis, a válvula é ideal para operações básicas de pilotagem de três vias. É adequada para equipamentos analíticos e de diagnóstico, automotivos, de engarrafamento, sistemas de despoeiramento e aplicações em ciências biológicas.

VER DETALHES
Válvula solenoide ASCO™ Série 320

A Série 320-s da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de uso geral para diversas aplicações. As válvulas de ação direta têm construções de baixa tensão, para ambiente agressivo, de montagem direta, de controle de gotejamento e de longa vida útil. São adequadas para uso em equipamentos de análise e diagnóstico, sistemas de filtros de mangas, ciências biológicas, sala de prensa e estampagem de metais.

VER DETALHES
Válvula solenoide de 4 vias ASCO™ 342

A série ASCO 342-S, também conhecida como 8342, é uma linha de impulso de válvulas de 4 vias de alta vazão, estilo deslizante, disponíveis com solenoides simples ou duplos. A sua operação de comando direto e construção de alto caudal são ideais para equipamentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis, sistemas de filtros de mangas, equipamentos de aquecimento e aplicações de refino.

VER DETALHES