Controle total de fluidos para tratamento de água

A Emerson oferece uma ampla gama de soluções de tratamento de água, como válvulas de controle de vazão de água para controlar bombas de transferência e válvulas de processo, manifolds pneumáticos compactos com componentes eletrônicos Fieldbus para automação de válvulas e produtos sem chumbo para aplicações de tratamento de água potável e estações de tratamento de água.

Como parte da solução completa da plataforma da Emerson, as aplicações de tratamento de água da ASCO são usadas em:

  • Controle de odor/aeração
  • Soluções para biorrefinarias
  • Desinfecção/Filtração
  • Controle piloto de válvulas de processo
  • Controle de água de vedação
  • Desaguamento de sólidos



Ver folheto

Sample Image

Ver folheto

Sample Image

Soluções de tratamento de água em ação


Triagem e decantação

O tratamento da água começa na fase de triagem. Toda a água que entra no sistema de tratamento passa por um tanque de triagem primário. Os detritos e a matéria não microscópicos são removidos à medida que a água passa por várias peneiras. Em seguida, a água é levada para um tanque de decantação, onde partículas não suspensas se depositam em um sedimento no fundo e são removidas do processo por meio de bombas de lodo.

Produtos relacionados

Distribuidores ASCO™ série 562

Os distribuidores ASCO série 562 foram projetados para automação da válvula de controle nos mercados upstream, midstream e downstream de petróleo e gás. As válvulas incorporam a tecnologia comprovada de solenoides da ASCO para uma confiabilidade inigualável em aplicações críticas. A série 562 é uma válvula de quatro vias feita para aplicações de válvula de processo de dupla ação. Está disponível em 1/4 pol. a 1 pol., construção de latão e aço inoxidável 316L para resistência à corrosão em ambientes severos.

VER DETALHES
Válvulas solenoides de duas vias ASCO™ 210

A ASCO Série 210, também conhecida como 8210, é uma linha de válvulas solenoides econômicas e de alta vazão para serviços gerais com líquidos, corrosivos e serviço com ar/gás inerte. Com uma ampla variedade de faixas de pressão, dimensões e materiais resilientes, as válvulas solenoides de duas vias ultraconfiáveis oferecem longa vida útil e baixo vazamento interior. As aplicações industriais incluem equipamentos de lavagem de carros, compressores de ar, bombas, equipamentos de lavanderia e controle de água industrial.

VER DETALHES
Válvulas solenoide ASCO™ Série 212

A ASCO aperfeiçoou a tecnologia de válvulas compostas com as válvulas solenoide Série 212. As válvulas robustas e fáceis de instalar são desenvolvidas especificamente para sistemas de purificação e condicionamento de água em aplicações comerciais e industriais. Com as mais altas variações de pressão e temperatura do mercado - até 150 psi e 180 °F - a série 212 resolve os problemas de avarias e confiabilidade encontrados em outros tipos de válvulas compostas. Seu corpo em plástico projetado leve foi construído e testado para atingir até 1 milhão de ciclos de operação. A Série 212 vem com o novo sistema de conexão universal FasN da ASCO — a tecnologia de conexão de válvulas mais rápida e segura do mundo.

VER DETALHES
Válvula de carretel acionada por solenoide ASCO série 551 de 1/4 pol.

A série ASCO 551, também conhecida como 8551, é uma linha de impulso de válvulas compactas de carretel acionadas por solenoides de 3 e 4 vias de 1/4" que são ideais para controle de ar ou gás inerte em ambientes desafiadores. O desenho exclusivo das válvulas combina vedações T rígidas e O-rings flexíveis que oferecem fechamento estanque, resistência a sujeira e confiabilidade para vários milhões de ciclos. A série 551 vem com corpos de alumínio anodizado, latão e aço inoxidável com conexões NPT e BSP de ¼ de polegada. Ela é adequada para as condições severas encontradas em processamento de produtos químicos, refinaria, alimentos e bebidas e ciências biológicas.

VER DETALHES

Sucesso do cliente