Alimentação em sala limpa Afag

Projetadas para ambientes de sala limpa, as soluções de manuseio de materiais AfagS oferecem desempenho e conformidade com higiene excepcionais. Com tecnologia avançada e um design robusto, nossos produtos para alimentação são excelentes no manuseio de componentes delicados com precisão e proporcionam produtividade ideal nas exigentes configurações de sala limpa. Para uma operação precisa e confiável, uma maior eficiência em ambientes com os mais altos padrões higiênicos, confie em soluções de alimentação de sala limpa da AfagS.

funcionalidades

  • Adequação verificada da sala limpa de acordo com a ISO Classe 7
  • Os padrões de projeto para aplicações de tecnologia médica garantem fácil limpeza
  • Fornecimento de várias peças com manuseio de Afag preferencialmente elétrico
  • Potes transportadores vibratórios feitos de poliamida da FDA, alumínio ou aço inoxidável
  • Uso de materiais médicos aprovados com certificado de material
  • Potes de classificação feitos de chapas de aço inoxidável polido e alta liga